Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]6 in
Įėjimo jungties tipasButt weld
ĮrangaCap
Išleidimo jungties dydis [col.]6 in
Išleidimo jungties tipasButt weld
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KryptisStraightway
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiElectronic control. Regulator
P prievado tipasCVP-L
Pakavimo formatasSingle pack
Prievado dydis (vardinis) [col.]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasElectronic control. regulator
Produkto pavadinimasPilot operated servo valve
Produkto tipasICS 150-DM
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SI prievado tipasEVM-NC
SII prievado tipasCVE-L
Sujungimo dydis [col.]6 in
Sujungimo tipasButt weld
Viršutinis dangtis3 function modules

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.004 Kilogram
Grynasis svoris6.253 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm