Danfoss logo
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 125-DM-product-details

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 125-DM

148X1461

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]5 in
Įėjimo jungties dydis [mm]125.00 mm
Įėjimo jungties standartasButt weld
Išleidimo jungties dydis [col.]5 in
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P prievado tipasCVP-L
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasElektroninio valdymo reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 125-DM
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SI prievado tipasEVM NC
SII prievado tipasCVE-L
Slėgio diapazonas [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.004 Kilogram
Grynasis svoris6.253 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm