Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 40-BL

148X1370

Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
JAV etiketės papildomas tekstasplačiai atidaromas elektriniu valdymu
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 40-BL 1-1/2" SW connections EVM(NC)
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]1 1/2 in
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSlėgio perkryčio reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 40-BL
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sujungimo dydis [col.]1 1/2 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
VeikimasPilot operated servo valve
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.267 Kilogram
Grynasis svoris9.311 Kilogram
Tūris4.617 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424233914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm