Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-10

148X1337

Sujungimo tipas: NPT, Jungties standartas: ASME B 1.20.1, Sujungimo dydis [col.]: 3/4, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 1.20.1
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Prievado dydis (vardinis) [col.]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSolenoidinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 25-10
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasNPT
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis
Viršutinis dangtis1 funkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.317 Kilogram
Grynasis svoris3.851 Kilogram
Tūris5.372 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428657419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm