Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 16.11
Korpuso medžiagaSteel
KryptisStraightway
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Pakavimo formatasSingle pack
Charakteristika
Vertė
Prievado dydis (vardinis) [col.]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDifferential press. regulator
Produkto pavadinimasPilot operated servo valve
Produkto tipasICS 50-L
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]58.0 psig
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo tipasSocket weld
Viršutinis dangtis1 function module

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.832 Kilogram
Grynasis svoris10.632 Kilogram
Tūris26.748 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm