Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 40-BL

148X1215

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
JAV etiketės papildomas tekstasplačiai atidaromas elektriniu valdymu
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]1 1/2 in
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSlėgio perkryčio reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 40-BL
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
VeikimasPilot operated servo valve
Viršutinis dangtis1 funkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.72 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris26.748 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428000390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm