Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 50

148X1210

Sujungimo tipas: Litavimas, Jungties standartas: ASME B 16.22, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 16.22
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 50 Soleniod, 2-1/8" ODS conn.
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]2 in
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSolenoidinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 50
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]131.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]14.8 psig
Sujungimo dydis [col.]2 1/8 in
Sujungimo tipasLitavimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.24 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428993838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm