Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 32-D

148X0998

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 32-D, 1-1/4" BW, 20 in.HG to 102 PSI
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]1 1/4 in
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas slėgio reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 32-D
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.66 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428948814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm