Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-D-(H)A4AD

148X0981

Produkto aprašymas: Dvigubas slėgio reguliatorius, 20 psig - 102 psig, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 25-D-(H)A4AD1in.(20in HGto102psig)
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas slėgio reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 25-D-(H)A4AD
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]20.0 psig
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.987 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428943970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm