Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
JAV etiketės papildomas tekstasw/electric wide-opening
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisStraightway
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Pakavimo formatasSingle pack
Charakteristika
Vertė
Prievado dydis (vardinis) [col.]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasInlet press. regulator
Produkto pavadinimasPilot operated servo valve
Produkto tipasICS 25-20-B
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]754.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]363.0 psig
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo tipasSocket weld
Viršutinis dangtis3 function modules

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.78 Kilogram
Grynasis svoris8.58 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm