Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-20-S

148X0641

Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
JAV etiketės papildomas tekstasuždaromas elektriniu valdymu
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 25-20-S, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 P
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Prievado dydis (vardinis) [col.]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasĮvadinio slėg. reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 25-20-S
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]20.0 psig
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.08 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428918947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm