Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 150-B
148X0632
Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai
148X0632
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 6 in |
| Įėjimo jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 6 in |
| Išleidimo jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| JAV etiketės papildomas tekstas | plačiai atidaromas elektriniu valdymu |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Komentarai | EVM PILOT VALVE NC |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | ICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig |
| Naudojama produkto komentarams | Dual Pressure Regulator |
| P prievado tipas | CVP-L PILOT |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 6 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Įvadinio slėg. reguliatorius |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS 150-B |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| SI prievado tipas | PLUG A |
| SII prievado tipas | EVM-NC PILOT |
| Slėgio diapazonas [psig] (CVP) [maks.] | 102.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] (CVP) [min.] | 19.5 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Sujungimo dydis [col.] | 6 in |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Viršutinis dangtis | 3 funkcijų moduliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 130 Kilogram |
| Grynasis svoris | 129.618 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |