Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 65-O

148X0606

Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11, Sujungimo dydis [col.]: 2 1/2 in, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]2 1/2 in
Įėjimo jungties tipasLizdinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]2 1/2 in
Išleidimo jungties tipasLizdinis virinimas
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasIšvadinio slėgio reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 65-O
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]58.0 psig
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Viršutinis dangtis1 funkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris18.46 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris56.025 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255032618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm