Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-5-STD

148X0604

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 25-5-STD, 1" BW,CVP-M 58 to 319 PSIG
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]3/16 in
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasĮvadinio slėg. reguliatorius
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 25-5-STD
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]754.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]336.0 psig
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Viršutinis dangtis1 funkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.24 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.493 Liter