Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-25-S
148X0593
Sujungimo tipas: NPT, Jungties standartas: ASME B 1.20.1, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai
148X0593
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| JAV etiketės papildomas tekstas | uždaromas elektriniu valdymu |
| Jungties standartas | ASME B 1.20.1 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICS 25-25-S, 1" FPT, 20" to 102 PSIG |
| Naudojama produkto komentarams | uždaromas elektriniu valdymu |
| Naudojama produktui | Įvadinio slėgio reguliatorius |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 1 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Įvadinio slėg. reguliatorius |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS 25-25-S |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 in |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Veikimas | Pilot operated servo valve |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
| Viršutinis dangtis | 3 funkcijų moduliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.26 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 22.493 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |