Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-15
148X0560
Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis
148X0560
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICS 25-15, 3/4" BW, SOLENOID |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS 25-15 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Viršutinis dangtis | 1 funkcijų modulis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.007 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 5.372 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |