Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 65-OS
148X0452
Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Sujungimo dydis [col.]: 2 1/2 in, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai
148X0452
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| JAV etiketės papildomas tekstas | uždaromas elektriniu valdymu |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICS 65-OS, 2-1/2" BW, 58 - 406 PSIG |
| Naudojama produkto komentarams | uždaromas elektriniu valdymu |
| Naudojama produktui | Išvadinio slėg. reguliatorius |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Išvadinio slėgio reguliatorius |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS 65-OS |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 406.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Viršutinis dangtis | 3 funkcijų moduliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 18.7 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 56.025 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |