Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 150

148X0394

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [mm]150.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KryptisTiesus
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSolenoidinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS 150
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]6 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130 Kilogram
Grynasis svoris128.253 Kilogram
Tūris203.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm