Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-25-M
148X0030
Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis
148X0030
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 25.00 mm |
| Įėjimo jungties standartas | Socket weld |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 25.0 mm |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| P prievado tipas | CVE-L |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Elektroninio valdymo reguliatorius |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS 25-25-M |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Sujungimo dydis [col.] | 25 mm |
| Sujungimo dydis [mm] | 25 mm |
| Sujungimo tipas | Lizdinis virinimas |
| Viršutinis dangtis | 1 funkcijų modulis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 22.493 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |