Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-20
148X0022
Sujungimo tipas: NPT, Jungties standartas: ASME B 1.20.1, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis
148X0022
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jungties standartas | ASME B 1.20.1 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC |
| Naudojama produktui | Solenoid NC |
| P prievado tipas | EVM NC |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 3/4 in |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS 25-20 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Veikimas | Pilot operated servo valve |
| Viršutinis dangtis | 1 funkcijų modulis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.74 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 5.372 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |