Danfoss logo
ICS 65

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS3E 40, 40 mm, Sandūrinis virinimas

027H4038

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 40, Kv reikšmė [m³/h]: 27

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1270R170R290R600R600aRE170
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]31.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/2 in
Įėjimo jungties dydis [mm]40.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]1 1/2 in
Išleidimo jungties dydis [mm]40.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Kv reikšmė [m³/h]27.000 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 40 40 DIN
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasServomechanizmo valdomas vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS3E 40
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai
Vožtuvo versijaSpeciali versija, ATEX

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.34 Kilogram
Grynasis svoris6.789 Kilogram
Tūris8.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428301961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm