Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotinio valdymo servo vožtuvas

027H3030

Pilotinio valdymo servo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo konfigūracijaUždaras (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07–0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]20.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Įėjimo jungties dydis [mm]32.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Išleidimo jungties dydis [mm]32.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išor. pilotinio slėgio jungtisVirinimo tūta (P2 prievadas)
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
KategorijaICV Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]17.000 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICS3 32 32 DIN
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACTÜVUAUL
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Pilotinės jungties konfigūracijaP: lygiagreti jungtisSI-SII: Nuoseklioji jungtis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasServomechanizmo valdomas vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICS3 32
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisRankinio atidarymo ašis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio matuoklio jungtisVid. sriegis su aklinuoju kištuku
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai
Vožtuvo veikimasPilotinis valdymas
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.096 Kilogram
Grynasis svoris5.792 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris8.68 Liter
EAN/UPC5702428235983