Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS3E 32, 32 mm, Sandūrinis virinimas
027H3029
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 32, Kv reikšmė [m³/h]: 17
027H3029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 1/4 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 32.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 1/4 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 32.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | II |
| Kryptis | Tiesus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kv reikšmė [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Servomechanizmo valdomas vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS3E 32 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Viršutinis dangtis | 3 funkcijų moduliai |
| Vožtuvo versija | Speciali versija, ATEX |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.648 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.474 Kilogram |
| Tūris | 8.68 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |