Danfoss logo
ICS1 25

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1E 25-20, 20 mm, Sandūrinis virinimas

027H2217

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 20, Kv reikšmė [m³/h]: 8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1270R170R290R600R600aRE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]9.300 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4 in
Įėjimo jungties dydis [mm]20.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties dydis [mm]20.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]8.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionICS1E 25-20 20 DIN
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasServomechanizmo valdomas vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICS1E 25-20
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Viršutinis dangtis1 funkcijų modulis
Vožtuvo versijaSpeciali versija, ATEX

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.714 Kilogram
Grynasis svoris3.572 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris8.68 Liter
EAN/UPC5702428401036