Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-25, 20 mm, Sandūrinis virinimas
027H2068
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 20, Kv reikšmė [m³/h]: 11.5, Jungčių medžiaga: Plienas
027H2068
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atidarymo konfigūracija | Uždaras (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07–0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 13.340 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 3/4 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 20.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/4 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 20.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Išor. pilotinio slėgio jungtis | Virinimo tūta (P2 prievadas) |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kategorija | ICV Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS1 25-25 20\DIN |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUAUL |
| Paviršiaus danga | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Servomechanizmo valdomas vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto priedai | ICM / ICS / ICLX priedai |
| Produkto tipas | ICS1 25-25 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | Rankinio atidarymo ašis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio matuoklio jungtis | Vid. sriegis su aklinuoju kištuku |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
| Viršutinis dangtis | 1 funkcijų modulis |
| Vožtuvo veikimas | Pilotinis valdymas |
| Vožtuvo versija | Standartinė versija |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.678 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.341 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236621 |