Danfoss logo
ICS1 25

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-25, 25 mm, Sandūrinis virinimas

027H2061

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25, Kv reikšmė [m³/h]: 11.5, Jungčių medžiaga: Plienas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atidarymo konfigūracijaUždaras (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07–0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]13.340 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 in
Įėjimo jungties dydis [mm]25.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]1 in
Išleidimo jungties dydis [mm]25.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išor. pilotinio slėgio jungtisVirinimo tūta (P2 prievadas)
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaICV Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]11.500 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionICS1 25-25 1 ANSI (25 A)
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUAUL
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasServomechanizmo valdomas vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICS1 25-25
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisRankinio atidarymo ašis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio matuoklio jungtisVid. sriegis su aklinuoju kištuku
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
Viršutinis dangtis1 funkcijų modulis
Vožtuvo veikimasPilotinis valdymas
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.754 Kilogram
Grynasis svoris3.409 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris8.68 Liter
EAN/UPC5702428236683