Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 2-1/8“ ODF – 2-1/8” ODF

PTS 18L, Varis

034G3911

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 37

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]95 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]203 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]21.400 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fazės induktyvumas [µH]40000 μH
Fazės srovė (RMS) [mA]500 mA
Fazės srovė (smailė) [mA]700 mA
Įėjimo dydis [col.]2 1/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
In scope of WEEEYes
Iš viso žingsnių800 (visi žingsniai)
Išleidimo dydis [col.]2 1/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Įtampa [V] DC12.0 V
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaI
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]18.500 m³/h
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W]7.5 W
Maks. darbinė srovė [A]0.50 A
Maks. Darbinis slėgis [bar]37.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]536 psig
Maks. leistinas veikimo ciklas [%]100 % RH
Maks. OPD [bar]16.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [psi]232.0 psi
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Naudojama produktuiTGH285TGS230TTH375TTS300
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCECMIMCRNEACUAcURus recognized
Pilnas važiavimo laikas, varomoji pavara [s]4.0 s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasElectric regulating valve
Produkto priedaiŽingsninio vožtuvo priedai
Produkto tipasPTS 18L
Produktų grupėStaging valves
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasPTS
SCIP dokumentacijos Nr.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
Skysčių grupė2
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto krypties indikatoriusArrow embossed
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Stebėjimo langelisTaip
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEKEEKF
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiŽingsninio vožtuvo atsarginės dalys
Tvirtinimo failo vardasMH7648
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Vardinė galia R1234ze [kW]846.00 kW
Vardinė galia R1234ze [TR]243.00 TR
Vardinė galia R134a [kW]1085.00 kW
Vardinė galia R134a [TR]308.00 TR
Vardinė galia R513A [kW]934.00 kW
Vardinė galia R513A [TR]269.00 TR
Vardinė galia R515B [kW]823.00 kW
Vardinė galia R515B [TR]237.00 TR
Vardinės gal. sąl. pastabaAtidaryta visa eiga, įprastas srautas
Vardinės gal. sąlygos [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Variklio tipasDviejų polių
Varža [kOhm]0.0 kOhm
Veiksmo režimas2 fazių viso žingsnio

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.989 Kilogram
Grynasis svoris2.5 Kilogram
Tūris12.708 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255125495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm