Danfoss logo
F34G_0140_KVS_Colibri_az

Elektrinis reguliavimo vožtuvas, KVS 3C, Dviejų metalų: Plieno / vario

034G7960

Įėjimo jungties tipas: Litavimas ODF, Išleidimo jungties tipas: Litavimas ODF, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ATEX pardavimo tekstasII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]100 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]212 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fazės induktyvumas [µH]14000 μH
Fazės srovė (RMS) [mA]600 mA
Fazės srovė (smailė) [mA]800 mA
Įėjimo dydis [col.]1 1/8 in
Įėjimo dydis [mm]28.00 mm
Įėjimo jungties tipasLitavimas ODF
Iš viso žingsnių600 (visi žingsniai)
Išleidimo dydis [col.]1 1/8 in
Išleidimo dydis [mm]28.00 mm
Išleidimo jungties tipasLitavimas ODF
Jungčių medžiagaDviejų metalų: Plieno / vario
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaColibri
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]2.500 m³/h
Charakteristika
Vertė
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W]7.2 W
Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W]7.2 W
Maks. darbinė srovė [A]0.80 A
Maks. Darbinis slėgis [bar]50.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]725 psig
Maks. leistinas veikimo ciklas [%]100 % RH
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Material DescriptionKVS 3C Electric reg valve
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasElektrinis reguliavimo vožtuvas
Produkto priedaiŽingsninio vožtuvo priedai
Produkto tipasKVS 3C
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKVS 1C-5C electric expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusLazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Stebėjimo langelisNe
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Tepalų suderinamumasMOPOE
Tinkamas naudotiNe
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Vardinės gal. sąl. pastabaAtidaryta visa eiga, įprastas srautas
Vardinės gal. sąlygos [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Variklio tipasDviejų polių
Varža [kOhm]0.0 kOhm
Veiksmo režimas2 fazių viso žingsnioPusė žingsnioMikrožingsnis (rekomenduojama)
Viso eigos laiko greitis [s] [maks.]6.0 s
Viso eigos laiko greitis [s] [min.]3.0 s

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.408 Kilogram
Grynasis svoris0.301 Kilogram
Tūris1.651 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428913942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm