Elektrinis reguliavimo vožtuvas, KVS 2C, Dviejų metalų: Plieno / vario
034G7951
Įėjimo jungties tipas: Litavimas ODF, Išleidimo jungties tipas: Litavimas ODF, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 50
034G7951
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| ATEX pardavimo tekstas | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 100 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 212 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungtis | M12 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fazės induktyvumas [µH] | 14000 μH |
| Fazės srovė (RMS) [mA] | 600 mA |
| Fazės srovė (smailė) [mA] | 800 mA |
| Identiškas produktas | 034G7950 |
| Įėjimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 22.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Iš viso žingsnių | 600 (visi žingsniai) |
| Išleidimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 22.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Jungčių medžiaga | Dviejų metalų: Plieno / vario |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kategorija | Colibri |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 1.200 m³/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W] | 7.2 W |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W] | 7.2 W |
| Maks. darbinė srovė [A] | 0.80 A |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 725 psig |
| Maks. leistinas veikimo ciklas [%] | 100 % RH |
| Maks. OPD [bar] | 40.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 580.0 psi |
| Material Description | KVS 2C Electric reg valve I/12 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Elektrinis reguliavimo vožtuvas |
| Produkto priedai | Žingsninio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | KVS 2C |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KVS 1C-5C electric expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Srauto krypties indikatorius | Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Stebėjimo langelis | Ne |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Taip |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V |
| Tepalų suderinamumas | MOPOE |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Vardinės gal. sąl. pastaba | Atidaryta visa eiga, įprastas srautas |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C |
| Variklio tipas | Dviejų polių |
| Varža [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Veiksmo režimas | 2 fazių viso žingsnioPusė žingsnioMikrožingsnis (rekomenduojama) |
| Viso eigos laiko greitis [s] [maks.] | 6.0 s |
| Viso eigos laiko greitis [s] [min.] | 3.0 s |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.391 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.296 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162281130 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |