Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Slėgio reguliavimo vožtuvas, OFV 25

2412+186

Sujungimo dydis [mm]: 25, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min] [maks.]1.744 gal/min
Cv vertė [gal/min] [min.]0.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [mm]25.00 mm
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisKampinis
Kv reikšmė [m³/h] [maks.]1.500 m³/h
Kv reikšmė [m³/h] [min.]0.000 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]40.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]580 psig
Material DescriptionOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPerpildymo vožtuvas
Produkto pavadinimasSlėgio reguliavimo vožtuvas
Produkto priedaiNe
Produkto tipasOFV 25
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio diapazonas [bar] Pe [maks.]8.00 bar
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]116.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]2.0 psig
Slėgio diapazonas[bar] Pe [min.]2.00 bar
Spalvoti dažaiPilkas
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]150 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiPress. regul. valve spare part

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.44 Kilogram
Grynasis svoris2.05 Kilogram
Tūris4.457 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm