Slėgio reguliavimo vožtuvas, OFV 25
2412+184
Sujungimo dydis [mm]: 25, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 40
2412+184
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] [maks.] | 1.744 gal/min |
| Cv vertė [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 25.00 mm |
| Įranga | Dangtelis |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kryptis | Kampinis |
| Kv reikšmė [m³/h] [maks.] | 1.500 m³/h |
| Kv reikšmė [m³/h] [min.] | 0.000 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 580 psig |
| Material Description | OFV 25 D ANG OVER FLOW VALVE PS40 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Perpildymo vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Slėgio reguliavimo vožtuvas |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | OFV 25 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio diapazonas [bar] Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 116.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | 2.0 psig |
| Slėgio diapazonas[bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Spalvoti dažai | Pilkas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 25 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Press. regul. valve spare part |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.37 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.7 Kilogram |
| Tūris | 5.04 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |