Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Slėgio reguliavimo vožtuvas, OFV-SS 20

148G3194

Sujungimo dydis [mm]: 20, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min] [maks.]0.600 gal/min
Cv vertė [gal/min] [min.]0.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [mm]20.00 mm
ĮrangaDangtelis
Jungties standartasEN 10220
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisKampinis
Kv reikšmė [m³/h] [maks.]0.520 m³/h
Kv reikšmė [m³/h] [min.]0.000 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionOFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPerpildymo vožtuvas
Produkto pavadinimasSlėgio reguliavimo vožtuvas
Produkto priedaiNe
Produkto tipasOFV-SS 20
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio diapazonas [bar] Pe [maks.]8.00 bar
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]116.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]2.0 psig
Slėgio diapazonas[bar] Pe [min.]2.00 bar
Spalvoti dažaiPilkas
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiPress. regul. valve spare part

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.27 Kilogram
Grynasis svoris2.05 Kilogram
Tūris4.441 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428191357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm