Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Kondensavimo slėgio reguliatorius, KVR 28

034L0095

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo nustatymas [psig]145.0 psig
Identiškas produktas034L1295
Įėjimo dydis [col.]1 1/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
ĮrangaSchrader prieigos prie vožtuvo prievadas
Išleidimo dydis [col.]1 1/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Maks. bandymo slėgis [bar]31.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]450.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Maks. P juosta [bar]5.0 bar
Maks. P juosta [psi]72.5 psi
Material DescriptionKVR28 SLEGIO REGULIATORIUS
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKondensavimo slėgio reguliatorius
Produkto priedaiNe
Produkto tipasKVR 28
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] [maks.]17.5 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] [min.]5.0 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]254.00 psig
Charakteristika
Vertė
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]73.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKV
SCIP dokumentacijos Nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Srauto krypties indikatoriusIšgraviruota 1 krypties rodyklė
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-45 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-49 °F
Tinkamas naudotiKV vožtuvų atsarginės dalys
Tvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Vardinė gal. R134a, karštos dujos [kW]30.60 kW
Vardinė gal. R134a, karštos dujos [TR]8.04 TR
Vardinė gal. R22, karštos dujos [kW]34.90 kW
Vardinė gal. R22, karštos dujos [TR]10.93 TR
Vardinė gal. R407C, karštos dujos [kW]37.70 kW
Vardinė gal. R407C, karštos dujos [TR]11.91 TR
Vardinė gal.R404A/R507,karštos dujos[k34.90 kW
Vardinė gal.R404A/R507,karštos dujos[T8.66 TR
Vardinė galia R134a [kW]121.00 kW
Vardinė galia R134a [TR]30.20 TR
Vardinė galia R22 [kW]129.00 kW
Vardinė galia R22 [TR]32.60 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]93.70 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]20.90 TR
Vardinė galia R407C [kW]139.30 kW
Vardinė galia R407C [TR]35.50 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Delta p karštos dujos=6 psiDelta p skystis=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]Delta p karštos dujos=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.09 Kilogram
Grynasis svoris0.925 Kilogram
Tūris2.747 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428411608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm