Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Garintuvo slėgio reguliatorius, KVP 28

034L0031

Įėjimo dydis [mm]: 28, Išleidimo dydis [mm]: 28, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Kv reikšmė [m³/h]: 8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 18

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]9.250 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo nustatymas [psig]29.0 psig
Identiškas produktas034L1231
Įėjimo dydis [mm]28.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
ĮrangaSchrader prieigos prie vožtuvo prievadas
Išleidimo dydis [mm]28.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Kv reikšmė [m³/h]8.000 m³/h
Kv reikšmės pastabaESANT MAKS. P JUOSTAI
Maks. bandymo slėgis [bar]19.8 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]286.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]18.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]260 psig
Maks. P juosta [bar]2.8 bar
Maks. P juosta [psi]40.6 psi
Material DescriptionGARAVIMO SL?G. REG.KVP 28
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasGarintuvo slėgio reguliatorius
Charakteristika
Vertė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasKVP 28
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] [maks.]5.5 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] [min.]0.0 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]80.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]0.00 psig
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKV
SCIP dokumentacijos Nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Srauto krypties indikatoriusIšgraviruota 1 krypties rodyklė
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-45 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-49 °F
Tinkamas naudotiKV vožtuvų atsarginės dalys
Tvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Vardinė galia R134a [kW]6.10 kW
Vardinė galia R134a [TR]1.90 TR
Vardinė galia R22 [kW]8.60 kW
Vardinė galia R22 [TR]2.80 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]7.70 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]2.40 TR
Vardinė galia R407C [kW]7.90 kW
Vardinė galia R407C [TR]2.60 TR

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.988 Kilogram
Grynasis svoris0.875 Kilogram
Tūris2.747 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428411806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm