Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Slėgio valdymo vožtuvas, KDC 80 A 0.5

148G3826

Sujungimo dydis [mm]: 80, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Kv visas atidarymas [m3/h]: 118, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1270R170R290R600R600aRE170
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv visas atidarymas [gal/min]137.00 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [psi]7.500 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [mm]80.00 mm
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 40
KategorijaII
KryptisKampinis
Kv visas atidarymas [m3/h]118 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]40.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]580 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionKDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDaugiafunkcis kompresoriaus vožtuvas
Produkto pavadinimasSlėgio valdymo vožtuvas
Produkto tipasKDC 80 A 0.5
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar]0.500 bar
Sujungimo dydis [col.]3
Sujungimo dydis [mm]80 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.675 Kilogram
Grynasis svoris9.538 Kilogram
Tūris17.772 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428883238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm