Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Slėgio valdymo vožtuvas, KDC 65 A 2

148G3588

Sujungimo dydis [mm]: 65, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Kv visas atidarymas [m3/h]: 78, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv visas atidarymas [gal/min]90.00 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [psi]29.000 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [mm]65.00 mm
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 40
KategorijaII
KryptisKampinis
Kv visas atidarymas [m3/h]78 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]40.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]580 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionKDC-065-A-2
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDaugiafunkcis kompresoriaus vožtuvas
Produkto pavadinimasSlėgio valdymo vožtuvas
Produkto tipasKDC 65 A 2
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar]2.000 bar
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]65 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.682 Kilogram
Grynasis svoris5.664 Kilogram
Tūris6.279 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428279741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm