Funkcijų modulis, ICSX 80
027H8900
Funkcijų modulis, Kv reikšmė [m³/h]: 85, Naudojama produktui: ICF 65-3; ICV 65, Pridedamos dalys: Tarpiklis
027H8900
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 98.600 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kategorija | ICV Flexline |
| Kv reikšmė [m³/h] | 85.000 m³/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | ICSX 80 Function module no equalization |
| Naudojama produktui | ICF 65-3ICV 65 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | TarpiklisO-rings |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Funkcijų modulis |
| Produkto pavadinimas | Funkcijų modulis |
| Produkto priedai | ICM / ICS / ICLX priedai |
| Produkto tipas | ICSX 80 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tinkamas naudoti | ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.671 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 5.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614249 |