Danfoss logo
91G003

Funkcijų modulis, ICSX 65

027H6900

Funkcijų modulis, Kv reikšmė [m³/h]: 70, Naudojama produktui: ICF 65-3; ICV 65, Pridedamos dalys: Tarpiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]81.200 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KategorijaICV Flexline
KomentaraiFUNKCIJŲ MODULIS SUMONTUOTAS
Kv reikšmė [m³/h]70.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICSX 65 Function module no equalization
Naudojama produktuiICF 65-3ICV 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalysTarpiklisO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICSX 65
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.74 Kilogram
Grynasis svoris2.461 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris4.976 Liter
EAN/UPC5702424614232