Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, ICV 40, Litavimas

027H4124

Sujungimo tipas: Litavimas, Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120, Naudojama produktui: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasASME B 16.22
KategorijaICV Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionICV 40 1-5/8 SA Valve housing
Naudojama produktuiICLX 40ICM 40ICS 40
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICV 40
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]1 5/8 in
Sujungimo dydis [mm]42 mm
Sujungimo tipasLitavimas
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
Vožtuvo veikimasFunkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.543 Kilogram
Grynasis svoris3.176 Kilogram
Tūris8.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428242745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm