Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Kontrolinis vožtuvas, ICC 50

027X0373

Produkto aprašymas: Kontrolinis vožtuvas, Sujungimo dydis [col.]: 2 1/2 in, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau Informacijos0.3 bar/4.35 psi spring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 40
Material DescriptionICC 50 w/ 2-1/2” BW Eco-check valve
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pridedamos dalysflanšas
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasKontrolinis vožtuvas
Produkto pavadinimasKontrolinis vožtuvas
Produkto tipasICC 50
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]2 1/2 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.52 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424048112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm