Kontrolinis vožtuvas, ICC 50
027X0371
Produkto aprašymas: Kontrolinis vožtuvas, Sujungimo dydis [col.]: 2 1/2 in, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas
027X0371
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Material Description | ICC 50 w/ 2” SOC Eco-check valve |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | flanšas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Kontrolinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Kontrolinis vožtuvas |
| Produkto tipas | ICC 50 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 15.52 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 22.493 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |