Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Produkto tipas: ICD 50, Kv reikšmė [m³/h]: 28.2, Cv vertė [gal/min]: 32.9, Naudojama produktui: ICV 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]32.900 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]28.200 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICD 50
Naudojama produktuiICV 50
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDamper and Check valve
Produkto pavadinimasEcodamper
Produkto tipasICD 50
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16 Kilogram
Grynasis svoris7.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028