Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Funkcijų modulis, ICC 50

027H5202

Produkto aprašymas: Funkcijų modulis, Produkto tipas: ICC 50, Kv reikšmė [m³/h]: 40.4, Cv vertė [gal/min]: 47.1, Naudojama produktui: ICV 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]47.100 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]40.400 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICC 50
Naudojama produktuiICV 50
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto tipasICC 50
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.044 Kilogram
Grynasis svoris2.7 Kilogram
Tūris8.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm