ICD 50 + ICC 50
027H5201
Produkto tipas: ICD 50 + ICC 50, Kv reikšmė [m³/h]: 28.2, Cv vertė [gal/min]: 32.9, Naudojama produktui: ICV 50
027H5201
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R717 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 32.900 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv reikšmė [m³/h] | 28.200 m³/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | ICD 50 + ICC 50 |
| Naudojama produktui | ICV 50 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Damper and Check valve |
| Produkto pavadinimas | Ecodamper |
| Produkto tipas | ICD 50 + ICC 50 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 20 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.2 Kilogram |
| Tūris | 106.088 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162163887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |