Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, ICV 50, Sandūrinis virinimas
027H5125
Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120, Naudojama produktui: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5125
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ICLXICMICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Kategorija | ICV Flexline |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICV 50 65 ANSI Valve housing |
| Naudojama produktui | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | EAC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Daugiafunkcio vožtuvo korpusas |
| Produkto pavadinimas | Daugiafunkcio vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | ICM / ICS / ICLX priedai |
| Produkto tipas | ICV 50 |
| Produktų grupė | Daugiafunkciai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 65 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
| Vožtuvo veikimas | Funkcijų modulis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.668 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.764 Kilogram |
| Tūris | 8.68 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |