Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Daugiafunkcio vožtuvo korpusas, ICV 50, Sandūrinis virinimas

027H5120

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120, Naudojama produktui: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICLXICMICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaICV Flexline
Korpuso medžiagaPlienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionICV 50 50 DIN Valve housing
Naudojama produktuiICLX 50ICM 50ICS 50
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto pavadinimasDaugiafunkcio vožtuvo korpusas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICV 50
Produktų grupėDaugiafunkciai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
Vožtuvo veikimasFunkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.3 Kilogram
Grynasis svoris4.764 Kilogram
Tūris17.8 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428242707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm