Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Funkcijų modulis, ICC 50

027H5017

Produkto aprašymas: Funkcijų modulis, Produkto tipas: ICC 50, Kv reikšmė [m³/h]: 40, Cv vertė [gal/min]: 46, Naudojama produktui: ICV 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]46.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]40.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Naudojama produktuiICV 50
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto tipasICC 50
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.077 Kilogram
Grynasis svoris0.9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858