Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32 + ICC 32

027H3201

Produkto tipas: ICD 32 + ICC 32, Kv reikšmė [m³/h]: 12.1, Cv vertė [gal/min]: 14.1, Naudojama produktui: ICV 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]14.100 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]12.100 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICD 32 + ICC 32
Naudojama produktuiICV 32
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDamper and Check valve
Produkto pavadinimasEcodamper
Produkto tipasICD 32 + ICC 32
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.4 Kilogram
Grynasis svoris10.2 Kilogram
Tūris106.088 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162143834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm