Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Funkcijų modulis, ICC 32

027H3039

Produkto aprašymas: Funkcijų modulis, Produkto tipas: ICC 32, Kv reikšmė [m³/h]: 17, Cv vertė [gal/min]: 20, Naudojama produktui: ICV 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]20.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]17.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Naudojama produktuiICV 32
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto tipasICC 32
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.746 Kilogram
Grynasis svoris0.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827