Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2 žingsnių solenoid. vožtuvas, ICLX 150 A

148X0537

Kryptis: Tiesus, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Jungties standartasASME B 36.10
KryptisTiesus
Material DescriptionICLX 150 A 6" BW
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymas2 žingsnių elektromagnetinis vožtuvas
Produkto pavadinimas2 žingsnių solenoid. vožtuvas
Produkto tipasICLX 150 A
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICLX 32-65
SCIP dokumentacijos Nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Sujungimo dydis [col.]6 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Veikimas2-step solenoid valve
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris141 Kilogram
Grynasis svoris127.102 Kilogram
Tūris113.693 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428850292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm